緩啓動/快速排氣閥 MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-RG

8165924

GTIN: 4052568588854

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/2
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
4300 l/min
工作壓力
3.5 bar - 10 bar
驅動方式
電動