氣漏診斷
请登录,即可查询价格或申请试用许可
預防性維護可減少設備停機時間以及快速找出故障所在:透過獨立診斷循環和定義的閾值,您可以在由 Festo Motion Terminal 運行的應用程式中偵測到氣漏並加以定位。
透過 Motion App「氣漏診斷」,您可以在應用程式中偵測到某個體積或氣動驅動裝置的氣漏情形。該預防性維護應用程式作用在於辨識出損壞或老化的管路,以及突然出現的氣漏情形。該 Motion App 也能夠即早辨識出由於氣缸或閥門磨損導致的氣漏情形。沒有永久過程監控。
Motion App 觸發本身診斷循環,並移向兩個終端位置。在診斷期間,氣缸多次伸出和縮回。氣漏體積流量的計算基本上以氣缸體積 和包含軟管體積整體體積 以及所測量的壓力變動為基礎。因此,請務必正確輸入系統參數。
在預設設定之下,只有當壓力變化由於溫度變動幾乎消退時,才會開始測量壓力變化。視體積大小而定,會需要較長的拘限時間。計算氣漏時,應測定一個閥門(處於終端位置的驅動器)上的壓力落差。
除了計算得出的氣漏體積流量之外,也應提供閥門各個接點的氣漏狀態。為了確定狀態閾值,必須事先在設備良好狀態下執行一次參考行程。在參考行程中測定氣漏參考值,例如在安裝設備時。參考值將永久儲存在一組參數集之內。若有氣漏有效參考值,則將目前測得的氣漏體積容量與參考值進行比較,並作為氣漏變化(與參考值的差量)輸出。根據之前定義的差量閾值,狀況也會根據 VDMA 標準以數值(0、1、2、3)或燈號(紅、橘、黃、綠)輸出顯示。
您可以同時在各 Festo Motion Terminal 所屬的所有閥位上執行 Motion App「氣漏診斷」。
- 流量:
- 測量範圍 2 … 600 l/h
- Motion App 以及 PLC 控制內的規定目標:
- 開始診斷
- 中止診斷
- 開始基準測量
- 中止基準測量
- 返回控制器上的壓力:
- 偵測狀態
- 管道 2 的氣漏值
- 管道 4 的氣漏值
- VDMA 分析
- 預充氣功能:
- 當 Motion App 起動時,若待排氣的氣缸室內的壓力比
供給壓力低 20 % 以上,則應大幅減少對待充氣氣缸室的充氣。待排氣的氣缸室應相對地大幅減少排氣。藉此可確保不超過許可的終端位置能量。
- 提示:
- 應在設備狀態良好下執行參考行程,因為此狀態/值之後會用於氣漏評估。
- 視體積大小而定,會需要不同的的拘限時間。
- 若使用了不在資料庫裡的氣缸,可能會導致錯誤結果。
- 限制:
- 不適用於真空
- 壓縮空氣的溫度必須處於以下公差範圍:10 °C … 30 °C
- Festo Motion Terminal 的可能供給壓力為 0.5 ... 8 bar
- 在安裝位置時,重量必需小於氣動力的 75 % 且不等於 0
- 為了能獲得下述的精確度,必須確保驅動器能夠透過伸出和縮回達到各自的終端位置
- 精確度值適用於:0 ... 50 l/h:
- 絕對精確度:
- 小體基 0.072 l: ±7 l/h
- 大體積 5.074 l: ±15 l/h
- 小氣缸 ADN-25-50-A-P-A: ±7 l/h
- 大氣缸 DSBC-63-500-PPVA-N3: ± 10 l/h
- 重複精確度: ±10 l/h
- 結束和中止診斷時的系統狀態:
- 體積:首先為體積排氣,以調節排氣壓力水平。然後所有主級的膜片提動閥關閉。
- 氣缸:完成氣缸內的氣漏測定之後,所有增壓器關閉。也就是說,這時存在的壓力(通常為氣缸室 2 內的供給壓力和氣缸室 4 內的排氣壓力)仍受到拘限。
- 氣漏測定中斷時,主級的所有膜片提動閥關閉,亦即這時存在的壓力仍受到拘限。