滴液頭 VTOE

高精度滴定頭 VTOE 可實現少量非接觸式滴定。該模組化完整解決方案包含一個氣路板以及多個計量閥和氣嘴。介質分離閥可防止交叉污染,並確保最佳沖洗效果。
  • 基本功能:滴定
  • 即可安裝型計量解決方案,節省時間和成本
  • 精簡的 9 mm 網格尺寸
  • 適用於敏感和腐蝕性液體
  • 非常適合液體介質的非接觸式分配
  • 最高計量精度可降至微升範圍
  • 內部體積小,便於沖洗
  • 1 管道或 8 管道滴定頭
  • 典型變異係數 (CV):10 到 1000 μl 時小於 1%