MS 系列
首頁
產品
壓縮空氣處理
空氣乾燥機
MS 系列
MS4-LDM1
膜片式乾燥器 MS4-LDM1
所有氣源處理功能:壓力控制、開啟、過濾器控制和具有安全功能的緩啓動閥、過濾器、壓力和流量感測器、乾燥器、水分離器、感測器、油霧器和分氣塊。每種應用都有適合的解決方案,有規格 4、6、9 和 12 可供選擇。
寬度尺寸 40 mm
末端位置乾燥單元,功能可靠性高
適合做為單一設備或者整合到現有的空氣處理單元組合中
與流量有關的露點降低
無磨損的功能,無需外部能量
Downloads
MS-LDM1_CN.PDF