開關閥 MS6N-EE

所有氣源處理功能:壓力控制、開啟、過濾器控制和具有安全功能的緩啓動閥、過濾器、壓力和流量感測器、乾燥器、水分離器、感測器、油霧器和分氣塊。每種應用都有適合的解決方案,有規格 4、6、9 和 12 可供選擇。
  • 具有 NPT 介面螺紋
  • 電動三口二位閥,用於氣動設備通風和排氣
  • 在接口 3 上可安裝一個消音器或透過接管的方式排氣
  • 供電電壓 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 可選配壓力表和壓力感測器
  • 具有電磁線圈,不具有插座
  • 正常額定流量 <=6 。500網格尺寸下的公升/分鐘62毫米