用於氣路板安裝的減壓閥 MS-LRB
首頁
產品
壓縮空氣處理
調壓閥
MS 系列
用於氣路板安裝的減壓閥 MS-LRB
MS4-LRB
調壓閥 MS4-LRB
所有氣源處理功能:壓力控制、開啟、過濾器控制和具有安全功能的緩啓動閥、過濾器、壓力和流量感測器、乾燥器、水分離器、感測器、油霧器和分氣塊。每種應用都有適合的解決方案,有規格 4、6、9 和 12 可供選擇。
寬度尺寸 40 mm
用於安裝具有壓縮空氣氣源的調節器電池,用於獨立調節壓力範圍
良好的控制特性,壓力遲滯小且具有初始壓力補償
可閉鎖式旋轉手柄
具有或不具有二次排氣
整合式 回流選項,用於從輸出 2 向輸入 1 排氣
可選的壓力感測器和旋鈕式壓力表
Downloads
MS-REGULATORS_CN.PDF