比例壓力調節閥 VEAB

高精度和高動態效能,外型精巧,可實現壓力控制,流量極小,適用的壓力範圍為 -1 bar 至 6 bar。 是電子和半導體、生命科學、紡織品和電池生產等許多行業的理想選擇。
  • 用一個閥控制真空和/或超壓
  • 高動態壓力控制,適用於低流量應用
  • 最高效能,可選配 IO-Link® 介面
  • 可提供套管阀或底座阀
  • 額外的 IO-Link® 功能:可自訂的控制參數、診斷、2 點校準等。
  • 運作安靜,發熱量低
  • 開關時間極短
  • 透過降低壓力程度並進行高效控制,實現永續運作