角座閥 VZXA

極高的流量、易於清洗和模組化結構。您可以將閥體和驅動器組合在一起,以適應您的應用,並使其更加靈活。
  • 高度靈活,流量極高
  • 使用壽命長
  • 不鏽鋼或無鉛銅合金過程閥,具不鏽鋼或塑膠驅動器
  • 模組化結構
  • 衛生設計,不積灰塵
  • 維護快速簡便
  • 簡單而堅固:幾乎所有黏度為 600 mm2/s 各類介質的理想之選
  • 高耐化學性和耐熱性
  • 可維修性經過簡化,生命週期得以延長,藉此實現永續性
  • 透過使用替代材料達成永續生產