扁平結構、輕巧、承載能力強:迴轉驅動器 DRRS。它非常適用於搬運和組裝技術、一般和機床製造以及電池製造的要求。
由於其尺寸小,迴轉驅動器 DRRS 可整合到電子工業中常見的精巧型設備中。即使對於長槓桿臂,迴轉驅動器 DRRS 也能透過其高扭矩充分因應。
有多種迴轉驅動器 DRRS 型號可供選擇:八種規格,扭矩從 0.3 至 34 Nm,具有從 8 至 40 八種規格的彈性緩衝,以及從 12 至 40 六種規格的液壓緩衝。它們共有的特點是重量小,同時扭矩高。
迴轉驅動器 DRRS 對比同類產品功率更高 - 承載能力可比同類產品高出 80%。對於不超過 1500 N 的峰值力,推薦使用迴轉驅動器 DRRD。