遠端 I/O 系統 CPX-AP-A
藉由防護等級達到 IP65/IP67 的新型模組化遠端 I/O 系統 CPX-AP-A,可以將功能強大的 I/O 模組、IO-Link Master 和安全 I/O 模組整合到最重要的主機系統中 - 也可直接連接 Festo 氣動閥島。
- 模組化 IO 系統,重量輕,符合防護等級 IP65/IP67 標準
- 高度靈活的遠端 IO 系統,具有最高效能
- 可擴展,可以輕鬆將 CPX-AP-A 和 CPX-AP-I 組合成一個聯合系統
- 無縫連接和高級診斷選項可提高機器可用性和生產率
- 輕鬆整合到您選擇的控制器中:PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、ModbusTCP、Profibus
- 模組可用於 IO-Link
- 性能強勁的遠端 I/O 系統,可以靈活地即時連接 80 個模組,資料傳輸率 200 Mbaud
- 透過能源切斷達成永續運行
- 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合