無桿氣缸,帶位移編碼器
首頁
產品
驅動器
氣伺服定位系統
驅動器,帶位移編碼器
無桿氣缸,帶位移編碼器
DDPC
標準氣缸,具有線性電位計 DDPC
符合 ISO 15552 標準的 ISO 氣缸,帶固定緩衝和非接觸式位移編碼器。
符合 ISO 15552 的標準氣缸
配備非接觸式測量位移測量系統
配備伺服定位控制器 CPX-CMAX,用於定位
配備端位控制器 CPX-CMPX 或 SPC11,適用於末端位置控制
做為測量氣缸
活塞桿衍生類型
緩衝不變
具有可選的循環滾珠軸承導軌、夾緊單元
Downloads
DDPC_CN.PDF
Links
應用