龍門 EXCL

該龍門可方便地整合到桌面系統中。這相當適合用於自動化分析流程,實現在同一工作區內打開樣品瓶、移取液體樣本或分配試劑等操作。
  • 多軸龍門,佔地面積小
  • 具有 1 個或 2 個 Z 軸(或做為平面式龍門 X/Y 軸,不具有 Z 軸)
  • 能夠以 1 mm 為步距配置 X、Y 工作區,最大可達 1000 mm x 700 mm
  • 可在 50、100、150 和 200 mm 之間選擇 Z 軸行程
  • 六軸運動控制器,選配件,可透過 G 代碼編程
  • 包括:步進馬達、參考開關和電纜(始終包含在內)
  • 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合