遠端 I/O 系統 CPX-AP-I

使用滿足 IP65/IP67 防護等級的新型 I/O 系統 CPX-AP-I,可將功能強大的 I/O 模組和現有閥島連接整合到包括 IO-Link 主站在內的重要主機系統中。
  • 強大的遠端 I/O 系統,可靈活連接最多 80 個模組,以 200 Mbaud 的速率傳輸即時資料
  • 無縫連接和高級診斷選項可提高機器可用性和生產率
  • 輕鬆整合到您選擇的控制系統: PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、ModbusTCP、CC-Link
  • 即時功能和確定性的系統行為,能夠達成最高 250 µs 的週期時間
  • 每個模組之間的電纜長度最長為 50 m,可實現龐大的系統網路配置
  • 直接連接閥島
  • 乙太網路性能足以滿足閥島和數位以及類比輸入/輸出模組
  • 透過能源切斷達成永續運行
  • 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合
  • 請注意: 所需的插頭需另行購買