自動化系統 CPX-E
當用作自動化系統時,CPX-E 充當自訂移載系統的中央控制器。CPX-E 用作 EtherCAT 主控制器和運動控制器,防護等級 IP20,或精簡且經濟高效的遠端 I/O 系統。
- 現代化控制系統,性能卓越
- 現場匯流排主站介面,EtherCAT® 主站,現場匯流排從站介面,PROFINET,EtherNet/IP,PROFIBUS,EtherCAT® 數位輸入模組 (16DI),數位輸出模組 (8DO/0.5A)
- 類比輸入模組(電流、電壓),類比輸出模組(電流、電壓)
- 利用 CoDeSys V3 進行現代化程式設計,符合 IEC 61131-3
- 整合 SoftMotion 功能 (SoftMotion)
- 精簡型 I/O 組件
- 控制系統易於安裝
- 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合