Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Пневматичні приводи

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Поворотний привід DSR-32-180-P

11912

GTIN 4052568002473

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Розмір
32
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Кут повороту
0 deg - 180 deg
Визначення положення
без