Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Пневматичні приводи

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Поворотний привід DSR-40-180-P

13467

GTIN 4052568002558

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Розмір
40
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Кут повороту
0 deg - 180 deg
Визначення положення
без