Пневмоциліндр DSBC-50-80-PPVA-N3
1366951
GTIN 4052568016463
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
80 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін