Пневмоциліндр DSBC-63-100-PPSA-N3
1383636
GTIN 4052568232276
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
100 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні