Плоский пневмоциліндр DZH-32-50-PPV-A

14043

GTIN 4052568002626

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
50 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін