Плоский пневмоциліндр DZH-32-80-PPV-A
14044
GTIN 4052568112233
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
80 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін