Плоский пневмоциліндр DZH-40-50-PPV-A

14054

GTIN 4052568112271

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
50 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін