Плоский пневмоциліндр DZH-50-40-PPV-A

14064

GTIN 4052568112325

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
40 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін