Плоский пневмоциліндр DZH-63-200-PPV-A
14081
GTIN 4052568112448
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
200 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін