Пневмоциліндр ESNU-8- -P-A

14119

Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
24.6 N
Крок
1 mm - 50 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін