Пневмоциліндр DSNU-25- -PPV-A

14322

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
294.5 N
Крок
1 mm - 500 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін