Пневмоциліндр DSNU-10- -P-A

14325

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
47.1 N
Крок
1 mm - 100 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін