Пневмоциліндр DSNU-8- -P-A
14326
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
30.2 N
Крок
1 mm - 100 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін