Пневмоциліндр DSBC-80- -PPSA-N3
1463500
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
1 mm - 2800 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні