DSBC
Додому
Продукти
Приводи
Пневматичні приводи
Поршневий пневмоциліндр
Профільний циліндр і циліндр зі стягуючими шпильками
DSBC
DSBC-50- -PPSA-N3
+2
8 Videos
Пневмоциліндр
DSBC-50- -PPSA-N3
1463768
Downloads
DSBC_EN.PDF
Links
Каталог запасн их частин
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
1 mm - 2800 mm
Демпфування