Картриджний пневмоциліндр EGZ-6-5
15033
GTIN 4052568066604
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
14.7 N
Крок
5 mm
Демпфування
Без демпфування