Картриджний пневмоциліндр EGZ-6-10
15034
GTIN 4052568009250
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
13.9 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування