Картриджний пневмоциліндр EGZ-10-5

15036

GTIN 4052568066611

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
42 N
Крок
5 mm
Демпфування
Без демпфування