Картриджний пневмоциліндр EGZ-10-10
15037
GTIN 4052568066628
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
42 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування