Картриджний пневмоциліндр EGZ-16-10

15040

GTIN 4052568002824

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
109 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування