Плоский пневмоциліндр DZH-25-25-PPV-A
151121
GTIN 4052568116699
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
25 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін