Плоский пневмоциліндр DZH-25-200-PPV-A

151128

GTIN 4052568116750

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
200 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін