Плоский пневмоциліндр DZH-25-500-PPV-A

151132

GTIN 4052568116798

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
500 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін