Плоский пневмоциліндр DZH-20-200-PPV-A
151141
GTIN 4052568010522
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
200 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін