Плоский пневмоциліндр DZH-16-25-PPV-A

151145

GTIN 4052568116897

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
25 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін