Плоский пневмоциліндр DZH-16-80-PPV-A
151148
GTIN 4052568116927
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
80 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін