Плоский пневмоциліндр DZH-16-160-PPV-A

151151

GTIN 4052568116958

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
160 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін