Плоский пневмоциліндр DZH-40- -PPV-A-S2

151773

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
633 N
Крок
1 mm - 1000 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін