Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Компактний пневмоциліндр ADVU-50- -A-P-A

156046

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
1 mm - 300 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін