Компактний пневмоциліндр AEVU-20- -P-A
156222
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
171 N
Крок
1 mm - 25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін