Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Компактний пневмоциліндр AEVU-63- -P-A

156227

Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1799 N
Крок
1 mm - 25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін