Компактний пневмоциліндр AEVU-12- -A-P-A
156260
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
59 N
Крок
1 mm - 10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін