Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Компактний пневмоциліндр AEVUZ-12- -A-P-A

156480

Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
42 N
Крок
1 mm - 10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін