Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Компактний пневмоциліндр ADVU-32-5-P-A

156530

GTIN 4052568117948

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін