Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Компактний пневмоциліндр ADVU-20-15-A-P-A

156602

GTIN 4052568118570

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін