Компактний пневмоциліндр AEVU-25-15-P-A
156947
GTIN 4052568121907
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
269 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пла стини з обох сторін